欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠丝杠的选型方法1

  • 2021.11.02 13:24:13
  • 米思米
  • 22478

滚珠丝杠的选型方法1

1. 滚珠丝杠的选型步骤

滚珠丝杠的基本选型步骤及必要的研讨事项如下所示。

滚珠丝杠的选型方法1

2. 滚珠丝杠的螺距精度

滚珠丝杠的螺距精度是在JIS规格中的特性项目(ep、Vu、V300、V2π)中予以规定。
各特性的定义与容许值如下所示。
通常,先确认滚珠丝杠的代表移动量误差处于所需定位精度的范围之内,然后再选择要使用的滚珠丝杠精度等级。

滚珠丝杠的选型方法1

用语

符号

含义

代表移动量误差

ep

用代表移动量减去基准移动量后的值。

变动

Vu
  V300
  V2π

是与代表移动量平行的2根直线截取的实际移动量的最大幅度,是通过如下3个项目予以规定。
 
相对于螺纹部分有效长度的最大宽度
 
相对于螺纹部分有效长度内任意300mm的最大宽度
 
相对于螺纹部分有效长度内任意1圈(2πrad)的最大宽度

基准移动量

ls

相对于公称移动量(lo),对因温度上升及载荷而导致产生的位移量进行了补偿的轴向移动量

基准移动量的目标值

t

用相对于螺纹部分有效长度的基准移动量减去公称移动量后的值。考虑到因温度变化及外部载荷而导致丝杠轴收缩时,需补偿位移量之后再确定。其取值可通过实验或经验确定。

实际移动量

la

实际测量出的移动量

代表移动量

lm

代表实际移动量趋势的直线。根据表示实际移动量的曲线,利用最小二乘法或简单适当的近似方法计算出的直线。

 

表1. 定位用(C系列)的代表移动量误差(±ep)与变动(vu)的容许值  单位:μm

螺纹部分有效长度
 
(mm)

精度等级

C3

C5

以上

以下

代表移动量误差

变动

代表移动量误差

变动


315

12

8

23

18

315

400

13

10

25

20

400

500

15

10

27

20

500

630

16

12

30

23

630

800

18

13

35

25

800

1000

21

15

40

27

1000

1250

24

16

46

30

1250

1600

29

18

54

35

表2.定位用(C系列)相对于300mm的变动(V300)和螺距周期性误差(V2π)的规格值  单位:μm

精度等级

C3

C5

项目

v300

v2π

v300

v2π

规格值

8

6

18

8

表3.传送用(Ct系列)相对于300mm的变动(V300)的规格值  单位:μm

精度等级

Ct7

Ct10

v300

52

210

传送用(Ct系列)的代表移动量误差(ep)是根据 ep=2·lu/300·V300 计算得出。


3. 滚珠丝杠的轴向间隙

轴向间隙并非决定单向进给时定位精度的主要因素,但是在进给方向反转或是轴向载荷反转时,会作为背隙影响到定位精度。
请根据需要达到的定位精度,选择滚珠丝杠的轴向间隙。

压轧滚珠丝杠

种类

代表Type

丝杠轴径

螺距

轴向间隙(mm)

丝杠轴长度(mm)

最小

最大

紧凑型螺母精度等级  C10

BSSC

8

2

0.05以下

100

400

10

4

150

600

12

4

150

800

15

5

0.10以下

150

1,200

10

200

1,200

20

5

200

2,000

10

0.15以下

250

2,000

25

5

0.10以下

200

2,000

标准螺母
 
精度等级C10
  C-VALUE
 
标准螺母
 
精度等级C10

BSSZ
  BSSR
  C-BSSC

8

2

0.05以下

100

400

4*1

100

380

10

2*2

150

585

4

150

600

10*1

150

585

12

4

150

800

5*3

150

800

10

0.10以下

150

800

14

5*

150

800

15

5

150

1,200

10

200

1,200

16*4

200

1,200

20

200

1,200

20

5

200

2,000

10

0.15以下

250

2,000

20

0.10以下

250

2,000

25

5

200

2,000

10

0.20以下

300

2,000

25

0.12以下

300

2,000

28

6*3

0.10以下

250

2,000

32

5*4

0.20以下

300

2,000

10

300

2,000

32

0.15以下

300

2,000

块状螺母
 
精度等级 C10

BSBR

15

5

0.10以下

150

1,200

20

200

1,200

25

200

1,500

15

10

150

1,200

20

0.15以下

200

1,200

25

0.20以下

200

1,500

标准螺母
 
精度等级 C7

BSST

8

2

0.03以下

100

380

10

4

150

585

12

4

150

795

15

5

150

1,200

10

200

1,200

20

200

1,200

20

5

200

1,200

10

0.05以下

250

2,000

20

0.03以下

250

2,000

25

5

200

2,000

10

0.07以下

300

2,000

C-VALUE
 
标准螺母
 
精度等级 C7

C-BSST

8

2

0.05以下

100

400

10

2

150

585

4

150

600

12

4

150

800

5

150

800

10

0.10以下

150

800

15

5

150

1,200

10

200

1,200

16

200

1,200

20

200

1,200

20

5

200

2,000

10

250

2,000

20

250

2,000

25

5

250

2,000

10

200

2,000

25

300

2,000

32

5

300

2,000

10

0.14以下

300

2,000

32

300

2,000

注释

*1    仅BSSR使用。

*2    仅C-BSSC使用。

*3    BSSZ不使用。

*4    C-BSSC不使用。

精密滚珠丝杠

种类

代表Type

丝杠轴径

螺距

轴向间隙(mm)

丝杠轴长度(mm)

最小

最大

标准螺母精度等级 C7

BSS

8

2

0.005以下

100

210

10

2

100

315

4

150

380

10

150

450

12

2

150

445

4

150

400

5

150

450

10

200

600

15

5

150

1,095

10

200

1,095

20

230

1,095

20

5

200

1,000

10

250

1,500

20

250

1,500

25

5

300

995

10

300

1,500

20

300

1,500

C-VALUE
 
标准螺母精度等级 C5

C-BSS

8

2

0.008以下

100

210

10

2

100

315

4

150

380

12

2

150

445

5

150

450

10

200

600

15

5

0.015以下

150

1,095

10

200

1,095

20

230

1,095

20

5

200

1,000

10

250

1,500

20

250

1,500

25

5

300

995

10

300

1,500

25

300

1,500

标准螺母
 
精度等级 C3

BSX

6

1

0
 
(予圧品)

80

205

8

1

80

255

2

100

240

10

2

100

310

12

2

150

390

5

150

440

15

5

150

590

标准螺母
 
精度等级 C7

BSSE

8

2

0.030以下

100

210

10

2

100

315

4

150

380

12

2

150

445

5

150

450

10

200

600

15

5

150

1,095

10

200

1,095

20

230

1,095

20

5

200

1,000

10

250

1,500

20

250

1,500

25

10

300

1,500

20

300

1,500

 

螺距精度的选择案例

<使用条件>

Ÿ  丝杠轴径 φ15 螺距 20

Ÿ  行程 720mm

Ÿ  定位精度 ±0.05mm/720mm

<选择内容>

请计算出符合使用条件的滚珠丝杠螺距精度,相应选择精度等级。

①   探讨螺纹部分长度

行程+螺帽长度+余量=720+62+60=842mm

* 余量是指超程允许量,通常设定为螺距的1.5~2倍左右。

螺距20×1.5×2(两端)=60

②   探讨螺距精度

根据表1.,计算出与螺纹部分长度842mm相对应的代表移动量误差±ep的容许值。

C3・・・±0.021mm/800~1000mm
C5
・・・±0.040mm/800~1000mm

③   确定螺距精度

可以发现,为了满足使用条件中的定位精度±0.05mm/720mm,最适合的是C5级(±0.040/800~1000mm)的螺纹。

轴向间隙的选择案例

<使用条件>

Ÿ  丝杠轴径 φ15 螺距 5

Ÿ  容许背隙量 ±0.01mm

<选择内容>

根据表5.可以发现,丝杠轴径φ15时,轴向间隙0.005mm以下的C5级可以满足容许背隙量±0.01mm的条件要求。

 


关联类别

Ø  滚珠丝杠

滚珠丝杠的选型方法2点击这里

滚珠丝杠的选型方法3点击这里


前往滚珠丝杠商品筛选页面:点击这里

前往滚珠丝杠寿命计算工具页面:点击这里

前往滚珠丝杠用支座组件商品筛选页面:点击这里

前往联轴器商品筛选页面:点击这里


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities